Komponentenreferenz

Präzises Entgraten

Greifer | Komponenten

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400

  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
Aufgabe & Lösung

Die Lösungen von Assatec Robotics definieren präzises Entgraten mit einem Fanuc M-800-Roboter in Kombination mit unserem pneumatischen Greifer GP430NC-C neu. Durch die Verwendung einer fortschrittlichen CAD-zu-Bahn-Programmierung und eines Kraftsensors passt sich das Robotersystem an Rohre unterschiedlicher Größe und Bauart an und gewährleistet so jedes Mal einen gleichmäßigen Druck und präzise Ergebnisse.


Unsere robuste 2-Backen-Parallelgreifer-Serie überzeugt durch:

  • IP40
  • 10 Millionen wartungsfreie Zyklen
  • Kompakte Bauweise
  • Bewährte T-Nutenführung für höchste Prozesssicherheit
  • Federsicherheitsvorrichtung zur Aufrechterhaltung der Greifkraft auch bei Pneumatikausfall
Highlights und Technische Daten
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Feder schließend C
  • IP40
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor
  • Sperrluft

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht